Asennusadapteri kapasitiivisille antureille
E11033
MOUNTING ADAPTER M30 POM
Asennusadapteri kapasitiivisille antureille
E11033
MOUNTING ADAPTER M30 POM
- Luotettava asennus säiliön seinään
- Tehokas suojaus likaantumista, iskuja ja törmäyksiä vastaan
- Pinnankorkeuden tunnistus kapasitiivisilla antureilla astioisssa ja säiliöissä
- Korkea painekestoisuus
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...100 |
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] | -25...110 |
Painealue [bar] | 8 |
Mekaaniset tiedot | |
Paino [g] | 90,5 |
Mitat [mm] | G 1 1/2 / L = 65 |
Kierremerkintä | G 1 1/2 |
Materiaalit | Adapteri: POM; Tiiviste: EPDM |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä M30 x 1,5 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 1/2 ulkokierre |
Huomautuksia | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E11033-00 — 07.01.2008 —
![]() |