1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. E10560

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0020E03

E10560

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC / < 300 DC
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...70
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] 15 x 15 x 35
Materiaalit PA 6.6
Mutterin materiaali POM
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 20 m, PVC, keltainen, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: POM
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E10560-00 — 13.01.2017 —