1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. E10318

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH042VAS0005E03

E10318

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Materiaalit TPU läpinäkyvä
Mutterin materiaali haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Kiristysmomentti: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E10318-00 — 06.03.2003 —