Pantakiinnike
E10076
MOUNTING CLAMP IG
Pantakiinnike
E10076
MOUNTING CLAMP IG
- Sylinterinmuotoisten antureiden asennus
- Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
- Luotettava asennus kahden ruuvin avulla
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | ||||
---|---|---|---|---|
Malli | supistusholkilla | |||
Mekaaniset tiedot | ||||
Paino [g] | 34,7 | |||
Mitat [mm] | 40 x 44 x 20 | |||
Sisähalkaisija [mm] | 20 | |||
Materiaalit | PBT | |||
Tarvikkeet | ||||
Toimitettavat osat |
|
|||
Huomautuksia | ||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E10076-00 — 06.03.2003 —
![]() |