Erityispiirre | Silikoni-vapaa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 16 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...125 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 28 |
---|---|
Mitat [mm] | 42 x 29 x 28 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PA |
---|