Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Sovellutus | yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 100 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 65 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 299 |
---|---|
Asennustapa | asennusaukko: 91 x 43 mm |
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiaalit | Noryl UL94-V-0 |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|