Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Sovellutus | Pulssijonojen muuntaminen analogiasignaaleiksi |
---|
Nimellisjännite AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 27 |
Nimellisjännitteen toleranssi [%] | < 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 20...10 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 |
Maks. tehontarve [VA] | 8 |
Tehonkulutus [W] | 5 |
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1; Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 10000 |
Asettelualue Hz [Hz] | 0...10000 |
---|---|
Asettelualue [Imp/min] | 0...600000 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Suojausluokka | IP 50 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 380,5 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
---|
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |