Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|
Protokolla | CANopen |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Iskunkestävyys |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 506 |
Paino [g] | 120,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); Suojakansi: PPS; kaapelipistoke: PUR |
Kiristysmomentti [Nm] | < 25 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,8 m |