1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. DTE800

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Korvataan tuotteella: DTE810 – Tuotevertailu: DTE800 / DTE810

Poistuva tuote
Päättymispäiväys: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

DTE800

RFID UHF -vahvistinyksikkö

DTEUHFE_ABRWETUS04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Luotettava tiedonsiirron ohjaus RFID-antennien avulla
  • Tiedonsiirto ylempien ohjaustasojen kanssa Ethernet TCP/IP-väylän kautta
  • Neljä kanavaa RFID-antennien kytkemiseen
  • Kaksi binäärituloa ja kaksi binäärilähtöä
  • Vastaa eurooppalaisen ETSI- taajuusalueen käyttövaatimuksia
  • ce
Kattavat tekniset tiedot PDF-formaatissa

Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 24 DC
Virrankulutus [mA] 700
Toimintataajuus [MHz] 865-868 (ETSI); (Singapore: 866-868 MHz Toimintataajuus aktivoidaan deaktivoimalla kanava 4.)
Antenniliitännät 4; (TNC-käänt.)
RFID-standardi EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Siirtoteho ERP [mW] 2000; (Singapore: ≤ 500 mW ERP Käyttäjän on rajoitettava lähetysteho manuaalisesti. )
Impedanssi [Ω] 50
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 2
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 500
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet Ohjelmisto
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet
Ethernet
Protokolla TCP/IP
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...55
Varastointilämpötila [°C] -25...85
Suojausluokka IP 65
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 3003,8
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 233,5 x 270 x 68
Materiaalit Suojakansi: muovi; kotelo: alumiini; TNC-liitin: messinki / PTFE; liitin: messinki / muovi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö 1 x LED, punainen vihreä
Huomautuksia
Huomautuksia Poistuva tuote
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 1 x M12
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Pistokeliitäntä: 1 x M12
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — DTE800-00 — 16.03.2017 —