Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Kiina; Etelä-Korea ; Japani; Taiwan ; Singapore; Malesia ; Intia | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 500 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100; (max.) |
---|
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 850 | ||||||
Huomautus kirjoitus/lukupää |
|
||||||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Protokolla | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
|||
Käyttötyyppi | parametrien asetus ; Tiedonsiirto |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 130 |
Paino [g] | 641,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Materiaalit | PBT / PC; ruostumaton teräs; alumiini |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ETH1 / ETH2 | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D |
---|
PWR | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|