Taajuus AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 | |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 10 | |
Käyttöjännite [V] | automaattinen aluevalinta | |
Nimellisjännite AC [V] | < 230 | |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 50...60 | |
Tulojännitealue AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Lähtöjännite DC [V] | 24...28 | |
Suojausluokka | I; (IEC 61140) | |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (< 39 DC) | |
Lähtöjännite [V] | säädettävä; lähtöjännite (SELV, PELV) | |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 10 | |
Maks. lähtövirta max. lähtöjännitteellä [A] | 8,6 | |
Maks. lähtövirta (hetkellinen) min. lähtöjännitteellä [A] | 12 | |
Maks. lähtövirta (hetkellinen) maks. lähtöjännitteellä [A] | 10,3 | |
Lähtöteho (jatkuva) [W] | 240 | |
Lähtö teho (hetkellinen) [W] | 288 | |
Hetkellistä lähtötehoa koskeva huomautus [W] |
|
|
Tehokerroin (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) | 0,59 | |
Tehokerroin (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) | 0,51 | |
Tehoreservi [%] | 20 | |
Lähtöjen lukumäärä | 1 | |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 | |
Kytkentävirtapiikki (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Kytkentävirtapiikki (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Kytkentävirtapiikin rajoitus | kyllä | |
Hyötysuhde (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [%] | 91 | |
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] | 91,6 | |
Ulkoinen tulon suojaus | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 46 | |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 47 | |
Tulovirta (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,73 | |
Tulovirta (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,23 | |
Tehohäviö (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [W] | 23,7 | |
Tehohäviö (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [W] | 22 | |
Takaisinsyöttösuojaus [V] | 35 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Ylikuormituskäyttäytyminen | vakio lähtövirta |
Tyyppi DC-OK -signaali | Relelähtö |
DC OK -signaalin luotettavuus | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Suojausluokka | IP 20; (EN 60529) | |
Likaantumisaste | 2; (IEC 62103: sähköäjohtava lika ei sallittu) | |
Ylikuumenemissuojaus | kyllä |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||
Iskunkestävyys |
|
Paino [g] | 875,5 |
---|---|
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715)) |
Mitat [mm] | 124 x 62 x 122,5 |
Materiaalit | teräslevy |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|
Lohkokaavio
|
|
---|
Lähtökäyrä
|
|
---|
Ominaiskäyrä hyötysuhde / tehohäviö
|
|
---|
Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema
|
|
---|
Ominaiskäyrä puskurointi jännitekatkoksen varalta
|
|
---|