Taajuus AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 | |
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] | 10 | |
Käyttöjännite [V] | automaattinen aluevalinta | |
Nimellisjännite AC [V] | < 230 | |
Tulojännitealue AC [V] | 100...120 / 200...240; (automaattinen aluevalinta) | |
Lähtöjännite DC [V] | 24...28 | |
Suojausluokka | I; (IEC 61140) | |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (< 39 DC) | |
Lähtöjännite [V] | säädettävä; lähtöjännite (SELV, PELV) | |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 5 | |
Maks. lähtövirta max. lähtöjännitteellä [A] | 4,3 | |
Maks. lähtövirta (hetkellinen) min. lähtöjännitteellä [A] | 6 | |
Maks. lähtövirta (hetkellinen) maks. lähtöjännitteellä [A] | 5,1 | |
Lähtöteho (jatkuva) [W] | 120 | |
Lähtö teho (hetkellinen) [W] | 144 | |
Hetkellistä lähtötehoa koskeva huomautus [W] |
|
|
Tehokerroin (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) | 0,56 | |
Tehokerroin (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) | 0,47 | |
Tehoreservi [%] | 20 | |
Lähtöjen lukumäärä | 1 | |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 | |
Kytkentävirtapiikki (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Kytkentävirtapiikki (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Kytkentävirtapiikin rajoitus | kyllä | |
Hyötysuhde (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [%] | 89,4 | |
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,2 | |
Ulkoinen tulon suojaus | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 80 | |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 78 | |
Tulovirta (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [A] | 2,05 | |
Tulovirta (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,23 | |
Tehohäviö (nimellisjännite 120 V AC / 60 Hz) [W] | 14,5 | |
Tehohäviö (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [W] | 13,2 | |
Takaisinsyöttösuojaus [V] | 35 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Ylikuormituskäyttäytyminen | vakio lähtövirta |
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista | ei |
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Suojausluokka | IP 20; (EN 60529) | |
Likaantumisaste | 2; (IEC 62103: sähköäjohtava lika ei sallittu) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||
Iskunkestävyys |
|
Paino [g] | 594,5 |
---|---|
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715)) |
Mitat [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Materiaalit | teräslevy |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|
Lohkokaavio
|
|
---|
Lähtökäyrä
|
|
---|
Ominaiskäyrä hyötysuhde / tehohäviö
|
|
---|
Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema
|
|
---|
Ominaiskäyrä puskurointi jännitekatkoksen varalta
|
|
---|