You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Jännitesyöttö
  3. Kytkentävahvistimet
  4. DN0220

Kytkentävahvistin

DN0220

N200/SA-2 110-240VAC

Kytkentävahvistin

DN0220

N200/SA-2 110-240VAC

  • Luotettava suurten tai vaihtovirtojen katkaisu
  • Sisäänrakennettu teholähde antureiden jännitesyöttöön
  • Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
  • Irrotettavat ruuviliittimet yksinkertaistavat asennusta
  • PNP- tai NPN-ohjaus
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus
Sovellutus Jännitesyöttö ja signaalien arviointi
Sähköiset tiedot
Nimellisjännite AC [V] 110...240
Nimellisjännitteen toleranssi [%] > 20
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%] 20...10
Nimellistaajuus AC [Hz] 50...60
Eristysluokka [V] 9
Maks. tehonkulutus AC [W] 11
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V] 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Kanavien lukumäärä 2
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Rähtöjen lukumäärä: 2
Tulot
Binääritulojen tulopiiri PNP/NPN
Lähdöt
Rähtöjen lukumäärä 2
Koskettimien kuormitettavuus 4 A (240 V AC, 24 V DC); (resistiivinen kuorma)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Varastointilämpötila [°C] -25...70
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 80; (40 °C: 50 % ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] 3000
Suojausluokka IP 20
Suojausluokka, liittimet IP 20
Likaantumisaste 2; (≤ 240 V AC)
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] 215
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 240,5
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Asennustapa kisko; (TH35 EN 60715)
Materiaalit muovi: PC-GF20
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Jännitesyöttö 1 x LED, vihreä
Lähtö 2 x LED, keltainen
virheet 1 x LED, punainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
liitin: 5 x 4-johdin, ruuviliitännällä, E40173
Sähköinen liitäntä
Liitäntä nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm