You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Jännitesyöttö
  3. Sulakkeet
  4. DF2210

Elektroninen sulakepiiri

DF2210

Fuse/IO-Link/24VDC/10A

Elektroninen sulakepiiri

DF2210

Fuse/IO-Link/24VDC/10A

  • 24 V toisiopiirin jatkuva monitorointi
  • Luotettava katkaisu vikatapauksessa
  • Koneistojen ja laitosten modulaarinen ja selektiivinen suojaus
  • Selvästi näkyvä LED-merkkivalo kapasiteetin käyttöasteen, kytkentätilan ja käytön osoitukseen
  • Signaalien ja diagnostiikkatietojen siirto IO-Link-liitännän kautta
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] SELV/PELV mukaan
Nimellisjännite DC [V] 24
Tulojännite DC [V] 18...30
Suojausluokka III
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms] 10
Lepovirta [mA] 10
Kanavien lukumäärä 1
Nimellisvirta [A] 10
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A] 10
Lähdöt
Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF] 20
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Varastointilämpötila [°C] -40...70
Suojausluokka IP 20; (etupuolelta)
Likaantumisaste 2
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-6-3 häiriösäteily
EN 61000-6-2 häiriönsieto
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 72
Mitat [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
tila 1 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit
1 x painike
Sähköinen liitäntä
Liitäntä jousiliittimet:
kaaviot ja käyrät
Lähtökäyrä
aika/virtaominaisuudet