Käyttöjännite [V] | SELV/PELV mukaan |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Tulojännite DC [V] | 18...30 |
Suojausluokka | III |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms] | 10 |
Lepovirta [mA] | 5 |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Nimellisvirta [A] | 8 |
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A] | 8 |
Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF] | 20 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...70 |
Suojausluokka | IP 20; (etupuolelta) |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 67 |
---|---|
Mitat [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Näyttö |
|
||
---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Liitäntä | jousiliittimet: |
---|
Lähtökäyrä
|
|
---|