Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|
Paino [g] | 291 |
---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta |
Mitat [mm] | 109,5 x 124,5 x 40,5 |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 480 x 272 | ||||
Näyttötyyppi | värinäyttö | ||||
Näytön koko | 4,3" | ||||
Näytön taustavalaistus | LED |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |