Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 80 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 32; Tulojen lukumäärä, analogia: 32; Tulojen lukumäärä, taajuus: 32; Binäärilähtöjen lukumäärä: 48 |
Tulojen lukumäärä, taajuus | 32 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 32 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 32 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 48 |
---|---|
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 32 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 32 |
Lähtöjen lukumäärä, H-bridge | 4 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Vastaa vaatimuksia |
|
---|
Paino [g] | 2025,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 153 x 43 x 277 |
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin. |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |