Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Suojausluokka | IP 65 |
---|
Paino [g] | 125 |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 59 x 33,5 |
Materiaalit | PA |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin. | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |