Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 30 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 15; Tulojen lukumäärä, analogia: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 15 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 15 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 4 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 15 |
---|---|
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 3 |
Lähtöjen lukumäärä, H-bridge | 4 |
Lähtöjen lukumäärä (suurivirtaiset teholähdöt) | 4 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|
MTTF [vuotta] | 66 |
---|
Paino [g] | 1463 |
---|---|
Mitat [mm] | 153 x 43 x 241 |
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin. |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
AMP-liitin: |