Mittausakselien lukumäärä | 2 |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | ± 45 |
Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
---|
Mittausakselien lukumäärä | 2 |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | ± 45 |
Tarkkuus [°] | 0,5 |
---|---|
Resoluutio [°] | 0,1; (parametroitavissa) |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|
MTTF [vuotta] | 239 |
---|
Paino [g] | 316 |
---|---|
Mitat [mm] | 90 x 60 x 41 |
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin. |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |