Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maksimi: 300 mA) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (36 V: t ≤ 10 s) |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 16 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 16; Tulojen lukumäärä, analogia: 8; Tulojen lukumäärä, taajuus: 4; Tulojen lukumäärä, vastus: 4 |
Tulojen kokonaismäärä | 16 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, taajuus | 4 |
Tulojen lukumäärä, vastus | 4 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 16 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 8 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Parametrointimahdollisuudet | CODESYS 2.3 |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN | ||
---|---|---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 | ||
Tiedonsiirtonopeus | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokolla | CANopen; SAE J1939; vapaa protokolla | ||
Profiili | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Liitäntä | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Tehdasasetukset |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 98 |
Paino [g] | 635,5 |
---|---|
Asennustapa | asennus ruuveilla |
Mitat [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materiaalit | kotelo: PA6/6.6; Näyttö: PA; Painike: silikoni |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Prosessori | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Työmuisti | 592 kByte |
Massamuisti | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
CAN IN | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
CAN OUT | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Con. 1...8 | Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
X1 | Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin (TE-AMP 1745078-1); Koskettimet: tinattu |
---|