Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 8 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8 |
---|---|
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 4 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 4 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|
MTTF [vuotta] | 215 |
---|
Paino [g] | 1746,7 |
---|---|
Mitat [mm] | 39 x 77 x 227 |
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin. |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: M12 |