Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
Mitat [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Malli | pinta- tai upotusasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Protokolla | J1939 | ||
---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 119 |
Paino [g] | 472,55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 400 | ||||||||
Mitat [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: PC/ABS; silikonipinnoite: PA66 läpinäkyvä | ||||||||
Tietoa käyttöiästä |
|
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|