Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|---|
Tehonkulutus [W] | 18 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Tulojen lukumäärä, analogia: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 1 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Videoliitäntöjen (CVBS) lukumäärä | 2 |
Paino [g] | 3555 |
---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta |
Mitat [mm] | 245 x 324 x 62 |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 1024 x 768 | ||||
Näyttötyyppi | värinäyttö | ||||
Näytön koko | 12" | ||||
Näytön taustavalaistus | LED |
Reaaliaikakello | kyllä |
---|
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin. |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |