You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. AY1020

IO-Link-master EtherNet/IP -liitännällä

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

IO-Link-master EtherNet/IP -liitännällä

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

  • Konedatan, prosessiparametrien ja diagnostiikkadatan luotettava siirto ohjausjärjestelmään
  • Liitäntä kahdeksalle IO-Link-laitteelle
  • Kaksi Ethernet-porttia sisäänrakennetulla kytkimellä
  • Sisäänrakennettu web-palvelin konfigurointiin ja diagnostiikkaan
  • Samanaikainen tiedonvaihto ohjausjärjestelmän ja IT-maailman kanssa
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: AL1920 Tuotevertailu: AY1020 / AL1920 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
{{ifmVariantName}}


  • ce
  • cul
Tekniset yksityiskohdat
Sovellutus
Sovellutus I/O-modulit keskuskäyttööön
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC
Nimellisjännite DC [V] 24
Maks. tehontarve [VA] 2,4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 2
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 20
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 18; Binäärilähtöjen lukumäärä: 10
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 18; (8 x 2 + 2 x 1)
Binääritulojen tulopiiri PNP
Jännitesyöttö [V] 24
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] 1600
Tulovirran rajoitus [mA] 200
Oikosulkusuojaus binääritulot kyllä
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Ylikuormitussuojaus, binääritulot kyllä
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä 10
Piiri PNP
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 200
Oikosulkusuojaus kyllä
Galvaaninen erotus ei
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt 24 V DC
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Ethernet
Tiedonsiirtonopeus 10; 100
Protokolla EtherNet/IP; Modbus TCP
IO-Link Master
Tiedonsiirtotyyppi COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
Porttimäärä, luokka A 8
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...70
Varastointilämpötila [°C] -20...70
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 95
Suojausluokka IP 20
Hyväksynnät / testit
Iskun- / tärinänkestoisuus EN60068-2-6; EN60068-2-27
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 404,5
Mitat [mm] 105,3 x 45,2 x 113,6
Materiaalit kotelo: PA
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, keltainen
käyttö LED, vihreä
virheet LED, punainen
Toiminta LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
ruuviliittimet: ; Välistys: 20 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — AY1020-01 — 27.07.2015 —

Startup Package - EtherNet/IP

AY1020

Version

  • Nimi
  • Koko
  • SHA-256
  • Tyyppi
  • Kuvaus
  • Nimi Allen Bradley
  • Koko 10,4 MB
  • SHA-256
    Tiedosto # SHA-256

    78a2e53d41a750c3a2ddb5b20a3742eed2e67581948cd9897194d2517e50f2a6

  • Tyyppi .zip
  • Kuvaus EtherNet/IP PLC Setup | Manuals | EDS | V5.0.0

Firmware | Description file

AY1020

Version 1.4.26

  • Nimi
  • Koko
  • SHA-256
  • Tyyppi
  • Kuvaus
  • Nimi Firmware
  • Koko 12 MB
  • SHA-256
    Tiedosto # SHA-256

    f61782914ffe8ba10adc30091a30e3c4a50340c26fd0181e8c3c56b71965c94b

  • Tyyppi .zip
  • Kuvaus EtherNet/IP
  • Nimi EDS
  • Koko 5 kB
  • SHA-256
    Tiedosto # SHA-256

    1a00e577da17831a751e8165b76ef08fae4a0dac103a8bf37e715d99318df16d

  • Tyyppi .zip
  • Kuvaus EtherNet/IP