Sovellutus | I/O-modulit keskuskäyttööön |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Maks. tehontarve [VA] | 2,4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 20 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 18; Binäärilähtöjen lukumäärä: 10 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Jännitesyöttö [V] | 24 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 1600 |
Tulovirran rajoitus [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus binääritulot | kyllä |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Ylikuormitussuojaus, binääritulot | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 10 |
---|---|
Piiri | PNP |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | ei |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | 24 V DC |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link; Ethernet |
---|
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 |
---|---|
Protokolla | PROFINET |
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
SDCI-standardi | IEC 61131-9 |
Porttimäärä, luokka A | 8 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 20 |
Iskun- / tärinänkestoisuus | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Paino [g] | 407 |
---|---|
Mitat [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: ; Välistys: 20 mm |