Toimintataajuus [MHz] | 902...928 (FCC) |
---|---|
Antenniliitännät | 1; (TNC-liitin) |
Polarisaatio | pyöreä |
Antennivahvistus [dB] | 8,3 |
Impedanssi [Ω] | 50 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 2097 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 271 x 270 x 42 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; kansi: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|