You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Tuotteet
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. RFID
  4. Vahvistinyksiköihin liitettävät antennit
  5. ANT515

RFID-luku-/kirjoituspää HF

ANT515

DTRHF KQRWIDUS03-

RFID-luku-/kirjoituspää HF

ANT515

DTRHF KQRWIDUS03-

  • Työkappalealustoihin ja tuotteisiin kiinnitettyjen ID-tunnisteiden luotettava identifiointi
  • RFID HF luku-/kirjoituspää litteällä kotelolla sovellutuksiin, joissa asennustilaa on rajoitetusti
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Voidaan käyttää yhdessä RFID-antenniadapterien kanssa toimintaetäisyyden kasvattamiseksi
  • RFID LF/HF vahvistinyksiköiden liittäminen luotettavan M12-liitinteknologian avulla
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
Tekniset yksityiskohdat
Sovellutus
Sovellutus kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina ; Malesia
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus
Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 19,2...28,8 DC
Virrankulutus [mA] < 60
Suojausluokka III
Toimintataajuus [MHz] 13,56
RFID-standardi ISO 15693
Tunnistusalue
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] 170
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] 160
Etäisyys ID-tag:iin [mm]
30 mm kolikkotunnisteella ja antenni asennettuna metallipinnalle, I-CODE SLI : ≤ 32
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä DATA / DTE10x
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Varastointilämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 40 g (6 ms, jatkuva)
Tärinänkestävyys
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
MTTF [vuotta] 457,9
UL-hyväksyntä
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Limited Voltage/Current
Tiedostonumero UL E205959
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 80
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] 20 x 7 x 48
Materiaalit PBT; TPE-U; ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö 1 x LED, vihreä
tunnistetiedonsiirto 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — ANT515-01 — 09.12.2022 —