You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Teollisuuden tiedonsiirto
  3. Kenttäväyläkomponentit
  4. IO-Link - Masteryksiköt tehdasautomaation kenttäsovellutuksiin
  5. AL1402

IO-Link -master Profinet-liitännällä

AL1402

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

IO-Link -master Profinet-liitännällä

AL1402

IO-Link Master PFL PN 8P IP67

  • Ketjutettava jännitesyöttö standardoidun, L-koodatun M12-liitäntäteknologian avulla
  • Konfiguroitava virtarajoitus jokaiselle portille turvallisen käytön varmistamiseksi
  • Jännite- ja virtamittaus per portti energianvalvontaan
  • Toimilaitteiden kytkentä, maks. 2 A
  • Autonvalmistajien AIDA-spesifikaatioiden mukaan suunniteltu IO-Link-master
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • profinet
Sovellutus
Sovellutus Kenttäasennettavat I/O-modulit
Toiminta Jännitesyöttö; kenttäväyläliitäntä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] 300...3900; (US)
Suojausluokka III
Lisäjännitesyöttö [V] 20...30 DC; (UA)
Toimilaitteen jännitesyöttö UA
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 8
Kuormitettavuus per portti [A] 2; (säädettävä: 0...2; Tehdasasetus: 2)
Anturin jännitesyöttö US
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 3,6
Kuormitettavuus per portti [A] 2; (säädettävä: 0...2; Tehdasasetus: 0,45)
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 16; (konfiguroitava)
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 12; Binäärilähtöjen lukumäärä: 12
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Kytkentätaso "1" [V] 11...30
Kytkentätaso "0" [V] 0...5
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Oikosulkusuojaus kyllä
Toimilaitteen jännitesyöttö UA
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 2000
Anturin jännitesyöttö US
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 2000
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET
Tiedonsiirtostandardi 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus 100 MBit/s
Protokolla PROFINET
Tehdasasetukset
IP-osoite: 0.0.0.0
Aliverkon peite: 0.0.0.0
Gateway IP-osoite: 0.0.0.0
MAC-osoite: katso tyyppikilpi
Liitäntöjä koskeva huomautus
IO-Link Integration Edition 2
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
S2 redundanssi
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
Tuetut verkkotopologiat : linja
rengas
IO-Link Master
Tiedonsiirtotyyppi COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
Porttimäärä, luokka A 4
Porttimäärä, luokka B 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Varastointilämpötila [°C] -25...85
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 90
Suojausluokka IP 65; IP 66; IP 67
Suojausluokka (NEMA 250) 6P
Likaantumisaste 2
Kemialliset aineet
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [vuotta] 43
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 412,1
Materiaalit kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu
Tiivistemateriaali FKM
Huomautuksia
Huomautuksia
Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: FKM
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö IN
XD1 Pistokeliitäntä: M12; koodaus: L
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö OUT
XD2 Pistokeliitäntä: M12; koodaus: L; tiiviste: FKM
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
IO-Link Port Class B X1...X4 Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM