Sovellutus | Kenttäasennettavat I/O-modulit |
---|---|
Toiminta | Jännitesyöttö; kenttäväyläliitäntä |
Käyttöjännite [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Lisäjännitesyöttö [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Kuormitettavuus per portti [A] | 1,6 |
---|
Kuormitettavuus per portti [A] | 0,2 |
---|
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 12; (konfiguroitava) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 12; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 15...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | -3...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | 24 V DC |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link; PROFIBUS |
---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
Porttimäärä, luokka A | 4 |
Porttimäärä, luokka B | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 577 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA; Naarasliitin: messinki niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
X31 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: T |
---|
X32 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: T; tiiviste: FKM |
---|
X21 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B |
---|
X22 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B; tiiviste: FKM |
---|
IO-Link Port Class A X01...X04 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM |
---|