Sovellutus | kenttäasennus |
---|---|
Toiminta | Jännitesyöttö; kenttäväyläliitäntä |
Käyttöjännite [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 350 |
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,3; (portit 1+2 : 0,3 (AS-i)) |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 4; (konfiguroitava) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,3 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link; AS-i |
---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
Porttimäärä, luokka A | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 194 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | ||||||
AS-i-profiili |
|
||||||
AS-i-laitteiden lukumäärä | 1...5 |
Paino [g] | 235,7 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu |
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
X21 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
X22 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
IO-Link Port Class A X01...X02 | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A |
---|