Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,2 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200; (kaikien tulojen ja lähtöjen virtakuormitus: 200 mA) |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 18...30 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200; (kaikien tulojen ja lähtöjen virtakuormitus: 200 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | ei |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 156,4 |
---|---|
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12 |
---|