You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. AC5022

Pohjaosa AS-i-modulille

AC5022

EMS-Base FC Address.socket

Pohjaosa AS-i-modulille

AC5022

EMS-Base FC Address.socket

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Lisäjännitesyöttö [V] 24 DC
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Koskettimien kuormitettavuus < 2 A
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...85
Suojausluokka IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i-luokitus
AS-i-osoitteenanto osoitteenantoliitin
Mekaaniset tiedot
Asennustapa Kisko- ja takaseinäasennus
Mitat [mm] 45 x 80 x 20
Materiaalit PBT
Huomautuksia
Huomautuksia
suositeltu holkki maadoitusjotimelle: A 2,8 x 0,5 DIN 46247
Pohjaosaa voidaan käyttää sellaisten modulien kanssa, joissa M12-liittimen nasta 5 on kytketty käyttömaadoitukseen (FE).
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
kosketinnastat moduliyläosassa :