Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Koskettimien kuormitettavuus | < 2 A |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin |
---|
Asennustapa | Kisko- ja takaseinäasennus |
---|---|
Mitat [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiaalit | PBT; ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kosketinnastat moduliyläosassa : |