1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i kaapelointiteknologia
  5. Lattakaapelihaarottimet ja veitsiliitosliittimet
  6. AC5005

AC5005

AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FLAT CABLE CONNECTOR - M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Vaihto AS-i-lattakaapelista M12-pistokeliittimeen
  • AS-i-verkon laajentaminen
  • Helppo ja nopea kytkentä veitsiteknologian ansiosta
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • cul
Kattavat tekniset tiedot PDF-formaatissa

Technische Details
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 20,9
Materiaalit tiiviste: NBR; kotelo: PA; O-rengas: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); lukkomutteri: messinki niklattu; liitinnastat: pronssi kullattu
Kiristysmomentti [Nm] 0,35
Huomautuksia
Huomautuksia
käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — AC5005-00 — 27.04.2016 —