Sovellutus | AS-i-verkon laajennus kuituoptiikan avulla, maks. 3200 m. |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 60 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 20 |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 162,5 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | PA 6.6 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |