Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 280 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 6 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Rähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | > 3 |
Tulovirta "0" [mA] | < 1,5 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 24 |
Jännitealue AC [V] | 240 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2500 |
Rähtöjen lukumäärä | 4 |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 0 |
AS-i-hyväksyntä | 11601 |
Asennustapa | Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen |
---|---|
Materiaalit | PA; PVC |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | COMBICON: |
---|