Malli | käyttö ainoastaan M4-profiilin mukaisten AS-i-mastereiden kanssa |
---|---|
Sovellutus | Paneliasennus |
Käyttöjännite [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 180; (ilman antureita: < 30 mA; tulot ja lähdöt aktiivisia: < 180 mA) |
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,15; (kokonaisvirta kaikille tuloille ja lähdöille, joita syötetään AS-i-väylästä: 150 mA) |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 150 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 18...30; (DC) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,15 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 3.0 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä |
AS-i master -profiili | M4 |
AS-i-profiili | S-7.A.7 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | A.7 |
AS-i-hyväksyntä | 102301 |
Paino [g] | 75,5 |
---|---|
Asennustapa | asennus pinta-asennuskoteloon |
Mitat [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materiaalit | kotelo: PC valettu |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 0,2 m, PVC |