Käyttöjännite [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 200 |
Sähköinen erotus | ei |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Jännitesyöttö [V] | 21,6...28,4 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 500 |
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | -3...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.0 |
Porttimäärä, luokka A | 4 |
Tiedonsiirtonopeus | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 287 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA 6; valumassa: PU; liitinnastat: messinki kullattu |
Huomautuksia | Poistuva tuote |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |