Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 230 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 8 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 180 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...60 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 114 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
AS-i versio | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 133901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametribitit |
|
Paino [g] | 152 |
---|---|
Asennustapa | Takaseinäasennus |
Mitat [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Toimitettavat osat |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A |