Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 230 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 180; (kaikien tulojen ja lähtöjen virtakuormitus: 180 mA) |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 18...30 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 180; (kaikien tulojen ja lähtöjen virtakuormitus: 180 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | ei |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...60 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 261 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
AS-i versio | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametribitit |
|
Paino [g] | 111 |
---|---|
Asennustapa | Takaseinäasennus |
Mitat [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Toimitettavat osat |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |