Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Mitat [mm] | 55 x 60 x 35 |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 40 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 924 |
AS-i versio | 2.1 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 |
AS-i ID-koodi [hex] | A.F |
AS-i-hyväksyntä | 74901 |
Paino [g] | 149,5 |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|