Sovellutus | Asennus ohjauskeskukseen |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 4000; (AUX) |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 20...30; (AUX) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1000; (käyttökategoria DC-12: 700 mA; käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AUX |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Suojausluokka | IP 20 | |
Likaantumisaste | 2 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 184 | ||||||
Huomautuksia | Laitteen jännitesyöttö tulee tehdä erotetusta jännitelähteestä.; Jännitelähteessä pitää olla UL-listattu toisiopuolen sulake (kts. datalehti liitteenä); Vaihtoehtoisesti AUX-jännitesyöttöön voidaan käyttää luokan 2 jännitelähdettä. |
AS-i versio | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | |||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | |||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i-profiili | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 37301 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 141 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | PC-GF20 |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | kytkentärima: |
---|