1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. AC2210

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: AC2257 – Tuotevertailu: AC2210 / AC2257
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!

AC2210

AS-i keskusasennusmoduli

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • csa
  • ce
  • asi
  • ul
Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA] < 235
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 6
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 4; (kaksisuuntainen)
Binääritulojen tulopiiri PNP
Tulojen anturijännitesyöttö AS-i
Jännitesyöttö [V] 20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] 200
Tulovirta "1" [mA] > 5
Tulovirta "0" [mA] < 1,5
Min. kytkentätaso, "1"-signaali [V] 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Binäärilähtöjen lukumäärä 4
Piiri PNP
Jännitealue DC [V] 10...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Galvaaninen erotus kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 20
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50295
AS-i-luokitus
AS-i-profiili S-7.0
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 7
AS-i ID-koodi [hex] 0
AS-i-hyväksyntä 05001
Mekaaniset tiedot
Asennustapa DIN-kiskoasennus
Materiaalit PA; PVC
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, keltainen
käyttö LED, vihreä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — AC2210-00 — 06.03.2003 —