Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 135 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,09 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 90 |
Tulovirta "1" [mA] | > 5 |
Tulovirta "0" [mA] | < 1,5 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 90 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 04201 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |