1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i-järjestelmät ja -anturit
  5. AirBox-modulit paineilmasovellutuksiin
  6. AC2046

AC2046

AS-i AirBox -paineilmamoduli

AirBox 2DI 1PO M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Sylintereiden ja venttiilitoimilaitteiden hajautettu ohjaus
  • AS-i-I/O-modulin ja solenoidiventtiilin yhdistelmä
  • Hyvä energiatehokkuus lähellä venttiiliä toteutettavan hajautetun ohjauksen ansiosta
  • Yksinkertainen asennus ja kaapelointi
  • Helppo asennus ja kytkentä modulipohjaosan avulla
  • ce
  • asib
  • cul
  • ur
Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] 165
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä: 1
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 2
Binääritulojen tulopiiri PNP
Tulojen anturijännitesyöttö AS-i
Jännitesyöttö [V] 20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] 100
Tulovirta "1" [mA] > 3
Tulovirta "0" [mA] < 1,5
Min. kytkentätaso, "1"-signaali [V] 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä 1; (pneumaattinen lähtö, NO/NC valittavissa ; monostabiili )
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...55
Huomautus / ympäristölämpötila
erityinen paineilman käsittely: < 0 °C
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50295
AS-i-luokitus
AS-i-profiili S-3.F
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 3
AS-i ID-koodi [hex] F
AS-i-hyväksyntä haettu kyllä
Databittien merkitys
data-bitti D0 D1 D2 D3
Naarasliitin I-1 I-1 / I-2 O-3 -
nasta 4 2 / 4 - -
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 243,5
Asennustapa AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa
Materiaalit PBT
Paineilmajärjestelmä yksi 4/2-tieistukkaventtiili
Käyttöpainealue [bar] 3...8
Käyttöpainealue [MPa] 0,3...0,8
Huomautus / käyttöpainealue
sis. mahdolliset painepiikit
Ilmavirtaus 6/5 barin paineessa [l/min] 500
Ilmavirtaus 6/0 barin paineessa [l/min] 700
Paineilmakonsistenssi suodatettu (5 µm); öljytty (ISO-VG10) tai öljyämätön
Apuilma 90 % tyhjiö [bar] 3...8
Apuilma 90 % tyhjiö [MPa] 0,3...0,8
Putkiyhteet Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Poistoilma äänenvaimennin sisäänrakennetulla suodattimella
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö LED, vihreä
Toiminta LED, keltainen
Huomautuksia
Huomautuksia
Lisätietoja paineilmasta ja EMC/ESDstä osoitteessa www.ifm.com
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:
Liitäntä Pistokeliitäntä: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — AC2046-00 — 04.07.2013 —