Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 230 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | > 5 |
Tulovirta "0" [mA] | < 3 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 24; (PELV mukaan) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AUX |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-profiili | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametribitit |
|
Paino [g] | 317 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä FC-E tai SC-pohjaosiin |
Materiaalit | PA 6-GF30; ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
jousiliittimet: |