Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Tulovirta "1" [mA] | 3...5 |
Tulovirta "0" [mA] | 0,5...1 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametribitit |
|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa |
---|---|
Materiaalit | PA 6-GF30; ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
jousiliittimet: |