You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. AC2006

AS-i-moduli

AC2006

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

AS-i-moduli

AC2006

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5215 Tuotevertailu: AC2006 / AC5215 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • csa
  • ce
  • ul
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA] < 135
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 4
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 4; (2 x 2)
Binääritulojen tulopiiri PNP
Tulojen anturijännitesyöttö AS-i
Jännitesyöttö [V] 20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] 100
Tulovirta "1" [mA] > 5
Tulovirta "0" [mA] < 1,5
Kytkentätaso "1" [V] > 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...85
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50295
AS-i-luokitus
AS-i-profiili S-0.0
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 0
AS-i ID-koodi [hex] 0
Databittien merkitys
data-bitti D0 D1 D2 D3
Naarasliitin I-1/2 I-1/2 I-3/4 I-3/4
nasta 4 2 4 2
Mekaaniset tiedot
Asennustapa AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö LED, vihreä
Toiminta LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A