1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i-masteryksiköt
  5. SmartPLC: AS-i-masteryksiköt / gateway-yksiköt PLC-toiminnoin
  6. AC1404

AS-i PROFINET -gateway PLC-toiminnoilla

SmartPLC DataLine 2ASi PN

AC1404

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Sisäänrakennettu kenttäväyläliitäntä
  • Luotettava ja nopea tiedonsiirto anturi- ja toimilaitetason kanssa
  • Värinäyttö kaikkien AS-i-slaveyksiköiden tilanosoitukseen
  • Käyttäjäystävällinen ja yksinkertainen konfigurointi, käyttöönotto ja diagnostiikka
  • Pikavalikko, intuitiivinen käyttökonsepti
  • ce
  • asi
  • cul
  • profinet
Kattavat tekniset tiedot PDF-formaatissa

Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Virrankulutus [mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
Kokonaisvirrankulutus AS-i-väylästä [mA] 500; (ulkoisella jännitesyötöllä: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
AS-i-mastereiden lukumäärä 2
Sähköinen erotus kyllä
Lähdöt
Jännitealue DC PELV mukaan
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
Protokolla EtherCAT
Käyttötyyppi Ohjelmointi
Ethernet - EtherNet/IP
Protokolla EtherNet/IP
Käyttötyyppi Ohjelmointi
Ethernet - Modbus TCP
Tiedonsiirtonopeus 10 MBaud; 100 MBaud
Liitintyyppi RJ45
Protokolla Modbus TCP
Käyttötyyppi Ohjelmointi
Ethernet - PROFINET
Tiedonsiirtonopeus 100 MBaud
Liitintyyppi RJ45
Protokolla PROFINET
Käyttötyyppi Tiedonsiirto
Lisäys Device Class B
Ethernet - TCP/IP
Tiedonsiirtonopeus 10 MBaud; 100 MBaud
Liitintyyppi RJ45
Protokolla TCP/IP
Käyttötyyppi Ohjelmointi
Ethernet - UDP/IP
Tiedonsiirtonopeus 10 MBaud; 100 MBaud
Liitintyyppi RJ45
Protokolla UDP/IP
Käyttötyyppi Ohjelmointi
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Varastointilämpötila [°C] -20...70
Suojausluokka IP 20
AS-i-luokitus
AS-i versio 3.0
AS-i-profiili M4
AS-i-hyväksyntä 97301
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 726
Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit alumiini pulveripinnoitettu; teräslevy galvanoitu; PC
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Toiminta 1 x LED, punainen/vihreä
täysgrafiikka-LCD-näyttö
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
liittimet
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä liittimet: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — AC1404-00 — 01.12.2016 —